Outros rolamentos de esferas de contato angular SKF

Os rolamentos de esferas de contato angular listados nesta seção constituem a linha básica da SKF, sendo apenas parte da linha total. Outros rolamentos de esferas de contato angular são descritos brevemente a seguir.

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão

Rolamentos de esferas de contato angular de seção fixa

Esses rolamentos têm anéis muito finos e uma altura transversal constante em uma série específica, seja qual for o tamanho do rolamento. Eles são caracterizados pelo baixo peso e alta rigidez. Os rolamentos de seção fixa SKF possuem dimensões em polegadas e estão disponíveis abertos ou vedados em até oito alturas transversais diferentes. Os modelos disponíveis são:
  • rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular (fig. 1)
  • rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 2)

Unidades de rolamento de cubo

As unidades de rolamento de cubo (HBU) para a indústria automotiva baseiam-se em rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular (fig. 3, fig. 4, fig. 5). Elas representaram uma contribuição considerável para a realização de projetos mais compactos, mais leves, com montagem simplificada e maior confiabilidade.

Informações detalhadas sobre esses produtos podem ser fornecidas sob solicitação.

Para rolamentos de esferas de contato angular maiores do que os listados nas tabelas de produtos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo