Rolamentos de projeto básico

Os rolamentos de projeto básico (fig. 1) são indicados para arranjos em que somente um rolamento é usado em cada posição de rolamento. Eles apresentam tolerância Normal com respeito à largura do rolamento e à folga dos anéis. Assim sendo, não podem ser montados imediatamente adjacentes entre si.
SKF logo