Especificações do rolamento

Rolamentos métricos

Rolamentos simplesPares de rolamentos de pareamento universal

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 15 e ISO 12044

Tolerâncias

Para obter mais informações
→ Tolerâncias
Normal

Exceto para:

  • Rolamentos SKF Explorer:
    • Tolerância dimensional P6
    • Tolerância geométrica P5
  • Rolamentos com D ≥ 400 mm:
    • Tolerância geométrica P6

Valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)

Ângulo de contato

  • sufixo B → 40°
  • sufixo AC → 25°
Para obter informações sobre a disponibilidade de rolamentos com ângulo de contato de 30°, entre em contato com a SKF.

Folga interna

Para obter mais informações
→ Folga interna

Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.

  • CA – folga axial menor que a normal (tabela 4)
  • CB – folga axial normal (padrão) (tabela 4)
  • CC – folga axial maior que a normal (tabela 4)
  • G (padrão para rolamentos maiores) – folga axial normal (tabela 5)

Os valores são válidos para conjuntos de rolamentos desmontados, dispostos em O ou em X, sob carga de medição zero.

Pré-carga

Para obter mais informações
→ Seleção de pré-carga

Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.

  • GA – pré-carga leve (padrão)
  • GB – pré-carga moderada
  • GC – pré-carga pesada

Os valores (tabela 6) aplicam-se aos conjuntos de rolamentos não montados, dispostos em O ou em X.

Desalinhamento permitido

Em O: ≈ 2 minutos de arco
Em X: ≈ 4 minutos de arco


O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Rolamentos em polegadas

Padrões de dimensão

Dimensões máximas:
Padrão BS 292: Parte 2, anulado em 1997

Tolerâncias

Para obter mais informações
Tolerâncias

Valores
normais: BS 292: Parte 2 (tabela 7)

Ângulo de contato

20°

Folga interna

Para obter mais informações
Folga interna

Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.

Pré-carga

Para obter mais informações
Seleção de pré-carga

Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.

Desalinhamento permitido

O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

SKF logo