Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplos

7210 BEPonde7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
onde7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Prefixos (n. d.)

Test Designation 2Designação básica
Listado na tabela 1
Número de quatro dígitos: identificação do número de desenho
ALSRolamento em polegadas
AMSRolamento em polegadas
Tamanho do rolamento para rolamentos em polegadas
(dividido por 8 = diâmetro do furo)

22

a

40

/8 = diâmetro do furo de 2 3/4 in (69,85 mm)


/8 = diâmetro do furo de 5 in (127 mm)


Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – Projeto interno
AÂngulo de contato de 30°
AB
Ângulo de contato de 20° (rolamento em polegadas)
ACÂngulo de contato de 25°
B
Ângulo de contato de 40°
E
Design interno otimizado

Test Designation 4Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
N1
Uma ranhura (entalhe) de fixação em uma das faces laterais do anel externo
CARolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam folga interna axial menor do que Normal (CB).
CBRolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam uma folga interna axial Normal.
CCRolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam folga interna axial maior do que Normal (CB).
GRolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam folga interna axial.
GARolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam leve pré-carga.
GBRolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam pré-carga moderada.
GCRolamento para pareamento universal. Dois rolamentos dispostos em O ou em X apresentam pré-carga pesada.
-2RZ
Vedação sem contato, em NBR, dos dois lados

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
FGaiola em aço usinado, centrada nas esferas
JGaiola de aço estampado, centrada nas esferas
MGaiola em latão usinado, centrada nas esferas; os diferentes modelos são identificados por um algarismo após a letra M, por exemplo, M2
MB
Gaiola de latão usinado, centrada no anel interno
PGaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
PHGaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
YGaiola em latão estampado, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P5Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P5
P6Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
DBDois rolamentos pareados com arranjo em O
DFDois rolamentos pareados com arranjo em X
DTDois rolamentos pareados com arranjo em tandem

Test Designation 6.4Sufixos – Estabilização (n. d.)

Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo