Rolamentos em polegadas

Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular com dimensões em polegadas também pertencem à linha padrão da SKF. Ela compreende alguns rolamentos populares em polegadas nas séries ALS e AMS (→ tabela de produtos). Eles são usados principalmente no mercado de peças de reposição, e, portanto, a SKF recomenda não usar esses rolamentos em polegadas em novos projetos de arranjos de rolamentos.
O projeto dos rolamentos de esferas de contato angular em polegadas (fig. 1) está em conformidade com o projeto dos rolamentos padrão métricos, exceto pelo ângulo de contato (→ Dados do rolamento).
SKF logo