Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular

Rolamento de esferas de contato angular de uma carreira vedado
Os rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira SKF podem acomodar cargas axiais somente em uma direção. Esse tipo de rolamento é normalmente ajustado contra um segundo rolamento. Seus anéis do rolamento apresentam um ressalto superior e um inferior e não são separáveis.

Características do rolamento

  • High load carrying capacity
    O ressalto inferior permite integrar um grande número de esferas ao rolamento, tornando a capacidade de carga relativamente alta.
  • Good running properties
    Acelerações e desacelerações rápidas são possíveis.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Não é necessário ajuste para corrigir a folga interna ou a pré-carga.
SKF logo