Capacidade de carga de rolamentos em pares

Os valores das classificações de carga básica e do limite de carga de fadiga indicados na tabela de produtos aplicam-se a rolamentos individuais. Nos pares de rolamentos montados imediatamente adjacentes entre si, aplicam-se os seguintes valores:

  • classificação de carga dinâmica básica para rolamentos padrão em todos os arranjos e para rolamentos SKF Explorer, dispostos em O ou X
    C = 1,62 Crolamento individual

  • classificação de carga dinâmica básica para rolamentos SKF Explorer em arranjo em tandem
    C = 2 Crolamento individual

  • classificação básica de carga estática
    C0 = 2 C0rolamento individual

  • limite de carga de fadiga
    Pu = 2 Pu rolamento individual
SKF logo