Soluções de vedação

A SKF fornece alguns tamanhos de rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular das séries 72 B(E) e 73 B(E) vedados em ambos os lados. Para obter informações sobre a adequação das vedações sob várias condições, consulte Soluções de vedação.
Os rolamentos vedados em ambos os lados são lubrificados para toda a vida útil do rolamento e não devem ser lavados nem relubrificados. Os rolamentos são considerados praticamente livres de manutenção. Caso devam ser montados a quente, deve ser utilizado um aquecedor por indução, A SKF não recomenda aquecer rolamentos com tampa a uma temperatura acima de 80 °C (175 °F). No entanto, se forem necessárias temperaturas mais altas, certifique-se de que a temperatura não exceda a temperatura permitida da vedação ou da graxa, a que for mais baixa. Durante o início da operação, a graxa pode vazar no anel interno. Em arranjos de rolamentos em que esta situação seja prejudicial, deverão ser tomadas medidas especiais quanto ao projeto. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Vedações sem contato

Rolamentos com vedações sem contato podem ser operados nas mesmas velocidades que os rolamentos abertos. As vedações formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno (fig. 1). Elas são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) resistente ao desgaste e ao óleo, a qual é reforçada por um inserto de aço laminado. As vedações, instaladas em um rebaixo no anel externo, fazem um contato bom e positivo com o rebaixo.
Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular SKF com uma vedação sem contato nos dois lados são identificados pelo sufixo de designação 2RZ.

Graxas para rolamentos vedados

Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular vedados são preenchidos, por padrão, com uma graxa de poliureia (GXN) de alto desempenho. Suas especificações estão listadas na tabela 1. A graxa padrão não é identificada na designação do rolamento (sem sufixo de designação).
Para graxas que não são padrão, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo