Gaiolas

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular SKF são produzidos com um conjunto completo de esferas (sem gaiola) ou são dotados de gaiolas em latão usinado (fig 1), que são centradas na arruela de eixo ou na arruela da caixa de mancal.
SKF logo