Rolamentos axiais de esferas de contato angular

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular SKF são separáveis, ou seja, é possível montar os conjuntos de arruelas, esferas e gaiolas de maneira independente um do outro. Embora originalmente projetados para suportar mesas rotativas de equipamentos de perfuração, eles também são apropriados para outras aplicações.

Características do rolamento

  • Suporta cargas axiais e radiais
  • Alta capacidade de carga
  • Alta rigidez axial
  • Pouco
    atrito
  • Desempenho de alta velocidade

Linha SKF

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular SKF estão disponíveis mediante solicitação, com um diâmetro externo máximo de 1.800 mm e em dois modelos principais:
  • rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples (fig. 1)
  • rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla (fig. 2)
Modelos e variantes

Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples (fig. 1) foram projetados para acomodar cargas axiais apenas em um sentido sendo, portanto, ajustados contra um segundo rolamento ou montados como conjuntos. Na principal área de aplicação deles (mesas rotativas), dois rolamentos são sempre usados e ajustados um contra o outro.

Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla compreendem uma arruela de mancal, duas arruelas de eixo e dois conjuntos de esferas e gaiola de tamanhos diferentes (fig. 2). A metade maior do rolamento tem uma capacidade de carga maior. Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla têm baixa altura e podem acomodar cargas axiais em ambas as direções, bem como cargas de momento. Um único rolamento pode, portanto, ser usado para suportar os componentes rotativos da máquina em relação aos componentes estacionários.

Gaiolas

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular SKF (sem número máximo de rolos) são dotados de uma gaiola tipo janela em latão usinado (fig. 3), que são centradas na arruela de eixo ou na arruela de mancal.

Os rolamentos de escora dupla são dotados de duas gaiolas de tamanhos diferentes.

Para obter informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

Especificações do rolamento

Boundary dimensions

Not standardized - dictated by the application

Tolerances

For additional information → Tolerances

Values: table 1

Double direction bearings:

  • H → 0/+2,3 mm

Permissible misalignment

Não há tolerância para desalinhamento angular.

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos axiais de esferas de contato angular pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional das arruelas de rolamentos e esferas
  • pela(s) gaiola(s)
  • pelo lubrificante

Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Arruelas de rolamentos e esferas

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular SKF são estabilizados termicamente, no mínimo, a 150 °C (300 °F).

Gaiolas

É possível usar gaiolas em latão nas mesmas temperaturas operacionais que as arruelas de rolamentos e esferas.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.

Sistema de designação

As designações dos rolamentos axiais de esferas de contato angular não seguem nenhuma definição ISO. Eles são identificados por números de desenho:

  • rolamentos de escora simples
    • BDA-...
    • BDAB...
  • rolamentos de escora dupla
    • BEA-...
    • BEAB...

Além dos rolamentos apresentados nesta seção, os rolamentos axiais de esferas de contato angular de alta precisão para aplicações especiais, como máquinas-ferramenta, são mostrados em:
SKF logo