Carga mínima

Quando rolamentos axiais de esferas de contato angular funcionam em altas velocidades, as forças centrífugas e os momentos giratórios que atuam sobre as esferas podem fazê-las deslizar nas pistas. Para evitar as consequências danosas disso (por exemplo, formação de marcas), o rolamento deve estar sempre submetido a uma determinada carga axial.
A carga axial mínima necessária a ser aplicada a rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples pode ser obtida com
<br/>


Cálculo inicial

onde
Fam=carga axial mínima [kN]
A=fator de carga mínima (consulte os dados do produto)
n=velocidade de rotação [r/min]
Quando se efetua a partida em baixas temperaturas ou quando o lubrificante é altamente viscoso, podem ser necessárias cargas ainda maiores. O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Os rolamentos de esferas de contato angular de escora dupla são pré-carregados, ajustando-se as duas arruelas de eixo uma contra a outra.
SKF logo