Outros rolamentos axiais de esferas de contato angular

Além dos rolamentos axiais de esferas de contato angular descritos aqui, a SKF também fabrica rolamentos de escora simples – rolamentos de suporte aparafusado (fig. 1) – e rolamentos de precisão de escora dupla para o funcionamento de eixos-árvores de máquinas-ferramentas (fig. 2, fig. 3). Esses rolamentos para máquinas-ferramenta estão disponíveis com um ângulo de contato de 60° para alta rigidez ou, quando uma alta capacidade de velocidade é necessária, com um ângulo de contato de 40° ou 30°.s Informações sobre esses rolamentos de precisão podem ser fornecidas sob encomenda.
SKF logo