Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples

Os rolamentos de esferas de contato angular de escora simples (fig. 1) podem suportar cargas axiais atuando em uma direção. Eles são do tipo separável, ou seja, as arruelas e o conjunto de gaiola e esferas podem ser montados individualmente. Na principal área de aplicação desses rolamentos - mesas rotativas-, dois rolamentos são sempre ajustados um contra o outro. O segundo rolamento precisa suportar o peso da furadeira quando esta se encontra estacionária, possuindo uma capacidade de carga maior que a do primeiro rolamento.



SKF logo