Tolerâncias

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular listados nas tabelas de produtos são produzidos de acordo com as tolerâncias mostradas na tabela. Os símbolos são explicados a seguir:

ddiâmetro nominal do furoΔDdiâmetro nominal externoΔdesvio do diâmetro externo médio em relação ao nominalTΔTs
dmpdesvio do diâmetro médio do furo em relação ao nominal
Dmpaltura total
desvio da altura individual em relação à altura nominal do rolamento de escora simples

O desvio da altura H dos rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla em relação ao nominal é 0/+2,3 mm uniforme.
SKF logo