Especificações do rolamento

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas métricos
Padrões de dimensãoDimensões máximas: ISO 15

Anéis de retenção e ranhuras: ISO 464
Tolerâncias

Para saber mais informações
Tolerâncias
Normal
P6 ou P5 sob encomenda

exceto para:
  • Rolamentos SKF Explorer:
    • Tolerâncias dimensionais para P6 e tolerância de largura mais apertada:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Tolerâncias geométricas:
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal

Valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2 e tabela 3)
Folga interna

Para saber mais informações
Folga interna
Rolamentos simples

Normal
Verifique a disponibilidade de C2, C3, C4, C5, faixas reduzidas de classes de folga padrão ou partições de classes adjacentes.


Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.


Pares de rolamentos combinados

Fornecidos com folga ou pré-carga:
  • CA – pequena folga interna axial
  • GA – pré-carga leve

Valores: (tabela 5)
Os valores são válidos para conjuntos de rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitidoRolamentos simples

≈ 2 a 10 minutos de arco
O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.


Pares de rolamentos combinados

Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
Para obter mais informações, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em polegadas
Padrões
de dimensão
BS 292-2:1982, anulado em 1997
Tolerâncias

Para saber mais informações
Tolerâncias
Normal

Valores → tabela 6

Folga interna

Para saber mais informações
Folga interna
Normal

Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido≈ de 2 a 10 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável

Rolamentos métricosRolamentos em polegadas
Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 15

Exceto para:
  • rolamentos com sufixo X
  • rolamentos com prefixo WBB1
  • flange do anel externo dos rolamentos flangeados: ISO 8443
Dimensões máximas:

Norma ANSI/AFBMA 12.2

Exceto para:
  • flange do anel externo dos rolamentos flangeados: ISO 8443
Tolerâncias

Para saber mais informações
Tolerâncias
Normal
P6 ou P5 mediante solicitação


Valores: ISO 492
(tabela 1, tabela 2 e tabela 3)
Normal



Valores: ISO 492 (tabela 1)
Folga interna

Para saber mais informações
Folga interna
  • Normal
  • Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga

Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)

Exceto para:
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento permitido≈ de 2 a 10 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada
Padrões de dimensãoDimensões máximas: ISO 15

Anéis de retenção e ranhuras: ISO 464
Tolerâncias

Para saber mais informações
Tolerâncias
Normal


Valores: ISO 492 (tabela 1)
Folga interna

Para saber mais informações
Folga interna
Normal


Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)

Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido≈ de 2 a 5 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas
Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15
Tolerâncias

Para saber mais informações
Tolerâncias
Normal


Valores: ISO 492 (tabela 1)
Folga interna

Para saber mais informações
Folga interna
Normal
Verifique a disponibilidade da classe de folga C3


Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido≤ 2 minutos de arco

O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo