Gaiolas

Os rolamentos rígidos de esferas de duas carreiras SKF são equipados com duas gaiolas do tipo encaixe, centrada nas esferas, com fibra de vidro reforçada PA66 (sufixo de designação TN9, fig. 1).
Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo