Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplo

4309 ATN9onde4309 =Designation 2
A =Designation 3
TN9 =Designation 5
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
Indicado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – Design interno
AProjeto interno diferente ou modificado

Test Designation 4Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
TN9Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
C3Folga interna radial maior do que normal

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4Sufixos - Estabilização (n.d.)

Test Designation 6.5Sufixos - Lubrificação (n.d.)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo