Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas

Os rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas da SKF (fig. 1) correspondem em projeto aos rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. Suas ranhuras de pista profundas e ininterruptas têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar cargas radiais e axiais em ambas as direções.
Os rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas são muito adequados aos arranjos de rolamentos em que a capacidade de carga do rolamento de uma carreira é inadequada. Para o furo e o diâmetro externo, os rolamentos de duas carreiras são ligeiramente mais largos do que os rolamentos de uma carreira das séries 62 e 63, mas têm uma capacidade de carga consideravelmente superior.
Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas só estão disponíveis como rolamentos abertos (sem vedações ou placas de proteção).
SKF logo