Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo