Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada

Rolamento rígido de esferas com rasgos de entrada
Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada possuem um rasgo de entrada nos anéis interno e externo (fig. 1) para acomodar mais esferas do que os rolamentos rígidos de esferas padrão.

Os rolamentos com rasgos de entrada apresentam uma capacidade de carga radial superior à dos rolamentos sem rasgos, no entanto, sua capacidade de carga axial é limitada. Eles também não operam nas mesmas velocidades elevadas que os rolamentos sem rasgos.

Os rolamentos rígidos de esferas com rasgos de entrada estão disponíveis abertos ou com placas de proteção em um ou em ambos os lados. Eles também estão disponíveis com ou sem uma ranhura para o anel de retenção. Os rolamentos abertos, também disponíveis com placas de proteção, podem apresentar recessos no anel externo (fig. 2).

Grandes rolamentos rígidos de esferas com rasgos de entrada e sem gaiola estão disponíveis sob encomenda.

Rolamentos com placas de proteção

Os detalhes sobre a indicação de placas de proteção em diferentes condições operacionais são listados na tabela 1. No entanto, essas diretrizes não podem substituir o teste de uma placa de proteção na aplicação. Para obter informações adicionais, consulte Soluções de vedação.

Placas de proteção (sufixo de designação Z, fig. 3)

  • são destinadas, em princípio, a aplicações em que o anel interno gira
  • são encaixadas no anel externo e formam uma fresta estreita com o anel interno
  • são feitas de aço laminado
  • estão disponíveis com ou sem uma pequena extensão no furo da placa de proteção

Graxas para rolamentos protegidos

Os rolamentos com placas de proteção em ambos os lados são lubrificados para a vida útil do rolamento e praticamente dispensam manutenção. Eles são preenchidos com graxa para altas temperaturas GJN por padrão.

Sob encomenda, os rolamentos podem ser fornecidos com as seguintes graxas especiais:
  • graxa para uma faixa de temperaturas extensa HT ou WT
  • ampla faixa de temperaturas e graxa de baixo ruído LHT23
  • graxa para baixas temperaturas LT

As especificações técnicas das várias graxas estão listadas na tabela 2.

Vida útil da graxa para rolamentos tampados

  • é apresentada como L10, ou seja, o tempo ao final do qual 90% dos rolamentos ainda estão confiavelmente lubrificados (diagrama 1)
  • depende:
    • da temperatura operacional
    • do fator de velocidade
    • do fator de desempenho da graxa (GPF) (tabela 2)
A vida útil da graxa indicada é válida para a seguinte combinação de condições operacionais:
  • eixo horizontal
  • rotação do anel interno
  • carga leve (P ≤ 0,05 C)
  • temperatura operacional dentro da zona verde de temperatura da graxa (tabela 2)
  • máquina estacionária
  • baixos níveis de vibração

Se as condições operacionais forem diferentes das descritas acima, a vida útil da graxa obtida nos diagramas precisará ser ajustada:

  • para eixos verticais → 50% do valor obtido
  • para cargas mais pesadas (P >0,05 C) → use o fator de redução (tabela 3)
Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições severas como, por exemplo, em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa no diâmetro tampado. Em arranjos de rolamentos em que esta situação seja prejudicial, deverão ser tomadas medidas adequadas. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Rolamentos com canal para o anel de retenção
  • podem simplificar o projeto de um arranjo
    • ao fixar o rolamento axialmente no mancal com um anel de retenção (fig. 5)
    • ao economizar espaço
    • ao reduzir significativamente o tempo de montagem.

Os anéis de retenção apropriados são mostrados na tabela de produtos junto com a designação e as dimensões.

As seguintes variantes estão disponíveis: (fig. 6):

  • rolamentos abertos somente com uma ranhura para o anel de retenção (sufixo de designação N)
  • rolamentos abertos com um anel de retenção (sufixo de designação NR)
  • rolamentos com um anel de retenção e uma placa de proteção no lado oposto (sufixo de designação ZNR)
  • rolamentos com um anel de retenção e uma placa de proteção no mesmo lado (sufixo de designação ZNBR)
  • rolamentos com um anel de retenção e uma placa de proteção em ambos os lados (sufixo de designação 2ZNR)
Gaiolas

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada SKF são dotados de uma gaiola de aço estampado rebitada e centrada nas esferas (sem sufixo de designação, fig. 7).

Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo