Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
Dimensões máximas: ISO 15:2011
Anéis de retenção e ranhuras: ISO 464:1995
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)
Normal
Valores: ISO 492:2014 (table 1)
Folga
interna


Para obter mais
informações
(→ Bearing internal clearance)
Normal
Valores: ISO 5753-1:2009 (table 2)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
DesalinhamentoAproximadamente de dois a cinco minutos de arco

O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em operação e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, somente valores aproximados estão listados aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
SKF logo