Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

314-2ZNRonde314 =Test Designation 2
-2ZNR =Test Designation 4
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
2..
Rolamento da séries de dimensões 02
3..Rolamento da séries de dimensões 03
Semelhante à tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – projeto interno (n.d.)

Test Designation 4Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
N
Ranhura para anel de retenção no anel externo
NRRanhura do anel de retenção no anel externo com o anel de retenção apropriado
-Z, -2ZPlaca de proteção em um ou nos dois lados
-ZNRPlaca de proteção em um dos lados e ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção no lado oposto da placa de proteção
-2ZNRPlaca de proteção em ambos os lados e ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Modelo de gaiola (n. d.)

Gaiola em aço estampado, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2Sufixos - Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n.d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4Sufixos - Estabilização (n.d.)

Test Designation 6.5Sufixos – Lubrificação
HT
LHT23
LT
WT
Sufixos de graxa (tabela 2)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo