Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com rasgos de entrada possuem um rasgo de entrada nos anéis interno e externo (fig. 1) para acomodar mais esferas do que os rolamentos rígidos de esferas padrão. Os rolamentos com rasgos de entrada apresentam uma capacidade de carga radial superior à dos rolamentos sem rasgos, no entanto, sua capacidade de carga axial é limitada. Eles também não operam nas mesmas velocidades elevadas que os rolamentos sem rasgos.
Os rolamentos rígidos de esferas com rasgos de entrada estão disponíveis abertos ou com placas de proteção. Eles também estão disponíveis com ou sem uma ranhura para o anel de retenção. Os rolamentos abertos, também disponíveis com placas de proteção, podem apresentar recessos no anel externo (fig. 2).
Grandes rolamentos rígidos de esferas com rasgos de entrada e sem gaiola estão disponíveis sob encomenda.
SKF logo