Cargas

Carga mínima

Para obter
mais informações
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento precisa ser submetido a uma carga radial adicional. A pré-carga axial pode ser aplicada, ajustando-se os anéis interno e externo entre si, ou por meio de molas.
Capacidade de carga axialFa ≤ 0,6 Fr

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Fa/Fr ≤ 0,6 e P ≤ 0,5 C0 
→ P = Fr + Fa


Perform calculations
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent static bearing load)
Fa/Fr ≤ 0,6
→ P0 = Fr  + 0,5 Fa


Perform calculations

Símbolos

C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ product tables)
dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima (→ product tables)
n=velocidade de rotação [r/min]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
ν=viscosidade operacional real do lubrificante [mm2/s]
SKF logo