Especificações do rolamento

Rolamentos métricos
Padrões de
dimensão
Dimensões máximas: ISO 15:2011
Anéis de retenção e ranhuras: ISO 464:1995
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)
Normal
P6 ou P5 mediante solicitação

exceto para:
  • SKF Explorer and SKF E2 bearings:
    • Dimensional accuracy to P6 and reduced width tolerance:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Running accuracy
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal tolerances

Valores: ISO 492:2014 (table 1, table 2, table 3)
Folga
interna


Para mais
informações
(→ Bearing internal clearance)
Rolamentos simples
Normal
Verifique a disponibilidade de C2, C3, C4, C5, faixas reduzidas de classes de folga padrão ou partições de classes adjacentes.

Exceto em:
  • SKF E2 bearings:
    C3
    Check availability of other clearance classes

Valores: ISO 5753-1:2009 (table 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Pares de rolamentos combinados
Fornecido com folga ou pré-carga:
  • CA – small axial internal clearance
  • GA – light preload
Valores: table 5
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
DesalinhamentoRolamentos simples
aproximadamente de dois a dez minutos de arco

O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em operação e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, somente valores aproximados estão listados aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

Pares de rolamentos combinados
O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do conjunto pareado, das folga internas axial e radial ou da pré-carga em operação, e das forças e dos momentos que atuam sobre o conjunto. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Rolamentos em polegadas
Padrões de
dimensão
BS 292-2:1982, anulado em 1997
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerâncias)
Valores
normais: BS 292-2:1982, anulado em 1997, (tabela 6)
Folga
interna


Para mais
informações
(→ Folga interna do rolamento)
Valores
normais: ISO 5753-1:2009, (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
DesalinhamentoAproximadamente de dois a dez minutos de arco

O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em funcionamento e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, somente valores aproximados estão listados aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
SKF logo