Rolamentos com ranhura para o anel de retenção

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com ranhura para anel de retenção podem simplificar o projeto de um arranjo, já que é possível fixar axialmente os rolamentos no mancal por meio de um anel de retenção (fig. 1). Esse procedimento economiza espaço e pode reduzir significativamente o tempo de montagem. Os anéis de retenção apropriados são mostrados na tabela de produtos com sua designação e dimensões. Eles podem ser fornecidos separadamente ou adaptados ao rolamento.
As variantes a seguir estão disponíveis no modelo básico de rolamentos rígidos de esferas:
  • rolamentos abertos somente com ranhura para o anel de retenção, sufixo de designação N (fig. 2)
  • rolamentos abertos com um anel de retenção, sufixo NR (fig. 3)
  • rolamentos com um anel de retenção e uma placa de proteção no lado oposto, sufixo de designação ZNR (fig. 4)
  • rolamentos com um anel de retenção e uma placa de proteção em ambos os lados, sufixo de designação 2ZNR (fig. 5)
SKF logo