Gaiolas

Dependendo do modelo, série e do tamanho, os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF são fornecidos com uma das gaiolas mostradas na tabela 1. A gaiola de aço estampado padrão não é identificada na designação do rolamento. Se forem necessárias gaiolas que não sejam padrão, verifique a disponibilidade antes de encomendar.
Geralmente, os lubrificantes usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo