Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplos

E2,6306-2ZondeE2. =Test Designation 1
6306 =Test Designation 2
-2Z =Test Designation 4
60/670 N1MASonde60/670 =Test Designation 2
N1 =Test Designation 4
MAS =Test Designation 5
Test Designation 1Prefixos
E2.Rolamento SKF Energy Efficient
ICOS-Rolamento vedado para óleo

Test Designation 2Designação básica
Indicado na tabela 1
Número de quatro dígitos: identificação do número de desenho
EE(B)Rolamento em polegadas
RRolamento em polegadas
RLSRolamento em polegadas
RMSRolamento em polegadas
Tamanho do rolamento para rolamentos em polegadas

2

a

40

Diâmetro do furo de (/8) 1/4 pol. (6,35 mm)


(/8) Diâmetro do furo de 5 pol. (127 mm)


Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – design interno
A, AA, C, DProjeto interno diferente ou modificado
EConjunto de esferas reforçadas

Test Designation 4Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
NRanhura para anel de retenção no anel externo
NRRanhura do anel de retenção no anel externo com o anel de retenção apropriado
N1Uma ranhura (entalhe) de fixação em uma das faces laterais do anel externo
-RS1, -2RS1Vedação de contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-RS2, -2RS2Vedação de contato, FKM, em um ou nos dois lados
-RSH, -2RSHVedação de contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-RSL, -2RSLVedação de baixo atrito, em NBR, em um ou nos dois lados
-RZ, -2RZVedação sem contato, em NBR, em um ou nos dois lados
-Z, -2ZPlaca de proteção em um ou nos dois lados
-ZNRPlaca de proteção em um dos lados e ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção no lado oposto da placa de proteção
-2ZNRPlaca de proteção em ambos os lados e ranhura para anel de retenção no anel externo, com anel de retenção

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
Gaiola em aço estampado, centrada nas esferas
MGaiola em latão usinado, centrada nas esferas. Os diferentes modelos e classes de material são identificados por um algarismo após a letra M (por exemplo, M2)
MA(S)Gaiola em latão usinado, centrada no anel externo. O S indica um canal para lubrificação nas superfície-guia.
MB(S)Gaiola em latão usinado, centrada no anel interno. O S indica as ranhuras de lubrificação nas superfícies-guia
TNGaiola PA66, centrada nas esferas
TN9Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
TNHGaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
VG1561Gaiola PA46 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos – materiais, tratamento térmico
HA1Anéis interno e externo cementados

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P5Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P5
P6Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • P = A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior da faixa de folgas real e à metade inferior da próxima faixa de folgas maior
As letras indicadas acima também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3, C4 e C5, como, por exemplo, C2H.
C1Folga interna radial menor do que C2
C2Folga interna radial menor do que Normal
C3Folga interna radial maior do que Normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4
CAConjunto de rolamentos pareados com pequena folga interna axial
GAConjunto de rolamentos pareados com pré-carga leve
VQ658propriedades da operação silenciosa

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
DBDois rolamentos pareados com arranjo em O
DFDois rolamentos pareados com arranjo em X
DTDois rolamentos pareados com arranjo em tandem

Test Designation 6.4Sufixos – Estabilização
SOAnéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 150 °C (300 °F)
S1Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores que ou iguais a 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Sufixos – Lubrificação
GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
WT
Sufixos de graxa (tabela 2)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo