Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF (fig. 1) apresentam ranhuras de pista profundas e ininterruptas. As ranhuras da pista têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar as cargas radiais e axiais em ambas as direções.
Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas estão disponíveis abertos ou tampados (com vedações ou placas de proteção). Os rolamentos abertos, também disponíveis tampados, podem apresentar recessos no anel externo (fig. 2).
Os rolamentos SKF em polegadas nas séries EE(B), RLS e RMS (→ tabela de produtos) são usados principalmente no mercado de peças de reposição, e, portanto, a SKF recomenda não usar esses rolamentos em novos projetos de arranjos de rolamentos.
A SKF também pode fornecer rolamentos com furo cônico. Para obter informações detalhadas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo