Capacidade de carga de rolamentos pareados

Os valores das classificações de carga básica e dos limites de carga de fadiga indicados na tabela de produtos aplicam-se a rolamentos individuais. Nos rolamentos pareados montados imediatamente adjacentes entre si, aplicam-se os seguintes valores:
  • classificação de carga dinâmica básica
    C = 1,62 Crolamento individual

  • classificação básica de carga estática
    C0 = 2 C0 rolamento individual

  • limite de carga de fadiga
    Pu = 2 Pu rolamento individual
SKF logo