Rolamentos pareados

Nos arranjos de rolamentos em que a capacidade de carga de um único rolamento é insuficiente, ou em que o eixo deva ser fixado axialmente em ambas as direções com uma folga axial especifica, a SKF pode fornecer, sob encomenda, pares combinados de rolamentos rígidos de uma carreira de esferas (fig. 1). De acordo com as necessidades, é possível fornecer os pares combinados dispostos em tandem, em O ou em X. Os rolamentos são combinados na produção de forma que, ao serem montados imediatamente adjacentes um ao outro, a carga é distribuída uniformemente entre os rolamentos, sem a necessidade de calços ou dispositivos similares.
Dependendo dos requisitos, os pares combinados podem ser fornecidos em três arranjos diferentes:
  • Arranjo em tandem (fig. 2)
    Um arranjo em tandem é usado quando a capacidade de carga de um único rolamento é inadequada. Quando dispostas em tandem, as linhas de carga ficam paralelas e as cargas radial e axial são uniformemente divididas entre os rolamentos. Cargas axiais em ambas as direções podem ser acomodadas.
  • Arranjo em O (fig. 3)
    A montagem de dois rolamentos dispostos em O proporciona um arranjo relativamente rígido, que também pode suportar momentos de inclinação. Quando dispostos em O, as linhas de carga divergem em direção ao eixo do rolamento. É possível suportar cargas axiais em ambas as direções, porém estas serão suportadas apenas por um rolamento em cada direção.
  • Arranjo em X (fig. 4)
    A montagem de dois rolamentos em X não é tão rígida quanto arranjos em O, mas menos sensível ao desalinhamento. Quando dispostos em X, as linhas de carga convergem em direção ao eixo do rolamento. É possível suportar cargas axiais em ambas as direções, porém estas serão suportadas apenas por um rolamento em cada direção.

Marcação em forma de V

Uma marcação em forma de V na superfície externa dos anéis externos dos rolamentos pareados (fig. 5) indica como o conjunto deve ser montado para a obtenção do desempenho desejado. Os pares de rolamentos são fornecidos como um pacote.
SKF logo