Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, reprojeto da gaiola, combinação de um aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo e aprimoramento da qualidade e da consistência das esferas.
Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer oferecem maior desempenho, especialmente em aplicações como motores elétricos, veículos de duas rodas e transmissões. Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • capacidade de carga dinâmica maior
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Esses rolamentos reduzem o impacto ambiental, ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são mostrados com um asterisco nas tabelas de produtos. Os rolamentos mantêm a designação dos rolamentos normais anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF EXPLORER".

Rolamentos SKF Energy Efficient (E2)

Para atender à crescente demanda de redução de atrito e consumo de energia, a SKF desenvolveu a classe de desempenho de rolamentos SKF Energy Efficient (E2). Os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 são caracterizados por uma redução de, pelo menos, 30% do momento de atrito no rolamento, em comparação aos rolamentos SKF Explorer de mesmo tamanho.
Os rolamentos conseguem uma redução considerável do momento de atrito com otimização da geometria interna do rolamento, reprojeto da gaiola e aplicação de uma nova graxa de baixo atrito.
Os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 têm demonstrado durar mais tempo e consumir menos lubrificante em comparação com os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer. As características de desempenho aprimorado exigem as seguintes condições:
  • velocidade n > 1.000 r/min
  • carga P ≤ 0,125 C
Se as condições variarem, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
Exemplos típicos incluem motores elétricos, bombas, transportadores e ventiladores.
Os rolamentos rígidos de esferas SKF E2 estão disponíveis nas séries 60, 62 e 63. Eles estão disponíveis tampados com uma vedação ou placa de proteção em ambos os lados e possuem folga interna radial C3 como padrão.
SKF logo