Rolamentos de operação silenciosa SKF

Os rolamentos rígidos de esferas SKF de operação silenciosa são projetados para cumprir com os exigentes requisitos de ruído em aplicações como geradores de turbina eólica e para proporcionar desempenho consistente em uma variedade de condições de operação. Esses rolamentos são identificados pelo sufixo de designação VQ658. A linha abrange tamanhos de rolamentos normalmente usados em geradores de turbina eólica. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo