Vedações de contato

As vedações de contato são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) ou de borracha fluorada (FKM) resistente ao desgaste e ao óleo e são reforçadas por uma inserção de aço laminado.
Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF com uma vedação de contato feita de NBR em um ou em ambos os lados são produzidas em quatro modelos, dependendo do rolamento:
  • Os rolamentos das séries 60, 62 e 63 são equipados com vedações RSH (fig. 1) quando D ≤ 25 mm.
  • Rolamentos das séries 60, 62 e 63 são equipados com vedações RSH (fig. 2) quando 25 mm < D ≤ 52 mm.
  • Outros rolamentos apresentam vedações RS1, que vedam contra o ressalto do anel interno (fig. 3) ou contra um recesso na face lateral do anel interno (fig. 4). A diferença é indicada pela dimensão d1 ou d2 na tabela de produtos.
Rolamentos com vedações feitas de FKM (sufixo de designação RS2 ou 2RS2) estão disponíveis sob encomenda.

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

SKF logo