Vida útil da graxa para rolamentos tampados

A vida útil da graxa para rolamentos tampados deve ser estimada conforme o procedimento descrito nesta seção. A vida útil da graxa para rolamentos tampados é apresentada como L10, ou seja, o período de tempo, ao final do qual 90% dos rolamentos ainda está confiavelmente lubrificado. O método para estimar os intervalos de relubrificação (→ Intervalos de relubrificação) representa o L01 de vida útil da graxa e não deve ser usado.
A vida útil da graxa para rolamentos tampados depende da temperatura operacional e do fator de velocidade. É possível obtê-la nos diagramas. O diagrama 1 é válido para rolamentos rígidos de esferas padrão. O fator de desempenho da graxa (GPF) está listado na tabela 1. O diagrama 2 é válido para rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient.
A vida útil da graxa para cada é válida sob as seguintes condições operacionais:
  • eixo horizontal
  • rotação do anel interno
  • carga leve (P ≤ 0,05 C)
  • temperatura operacional dentro da zona verde de temperatura da graxa (tabela 1)
  • máquina estacionária
  • níveis baixos de vibração
Se as condições operacionais forem diferentes, a vida útil da graxa obtida nos diagramas deve ser ajustada:
  • Para eixos verticais, use 50% do valor do diagrama.
  • Para cargas mais pesadas (P >0,05 C), use o fator de redução listado na tabela 2.
SKF logo