Graxas para rolamentos com tampa

Dependendo do modelo, do tamanho e da série, os rolamentos tampados em ambos os lados são preenchidos com uma das seguintes graxas padrão:
  • modelo básico métrico de rolamentos rígidos de esferas → tabela 1
  • Rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient → graxa de baixo atrito GE2
  • rolamentos rígidos de esferas em polegadas
    • D < 63,5 mm → MT33
    • D ≥ 63,5 mm → MT47
Sob encomenda, os rolamentos podem ser fornecidos com as seguintes graxas especiais:
  • graxa para altas temperaturas GJN, quando D ≤ 62 mm
  • graxa para uma faixa de temperaturas extensa HT ou WT
  • graxa para uma faixa de temperaturas extensa e para funcionamento silencioso LHT23
  • graxa para baixas temperaturas LT
As especificações técnicas das várias graxas estão listadas na tabela 2. A graxa padrão não está identificada na designação do rolamento (não tem sufixo de designação). Graxas especiais são indicadas pelo sufixo de graxa correspondente. Verifique a disponibilidade dos rolamentos com graxas especiais, antes de efetuar o pedido.
SKF logo