Unidades de rolamentos vedados para óleo ICOS

As unidades de rolamentos vedados para óleo ICOS foram desenvolvidos para aplicações em que os requisitos de vedação excedam a capacidade dos rolamentos com vedações de contato. Uma unidade ICOS consiste em um rolamento rígido de esferas da série 62 e uma vedação SKF WAVE integral (fig. 1). A vedação SKF WAVE é apenas uma vedação de eixo radial carregada por mola e de lábio único feita de NBR. As unidades ICOS requerem menos espaço axial do que um arranjo que usa um rolamento e uma vedação externa. Elas simplificam a montagem e evitam altos custos com usinagem do eixo, já que o ressalto do anel interno é a superfície de apoio da vedação.
Os limites de velocidade indicados na tabela de produtos se baseiam na velocidade periférica permitida para a vedação, que corresponde a 14 m/s.
SKF logo