Soluções de vedação

A SKF fornece os tamanhos mais comuns de rolamentos rígidos de uma carreira de esferas tampados com uma vedação ou placa de proteção em um ou em ambos os lados. As diretrizes de seleção para diferentes soluções de vedação em várias condições operacionais são listados na tabela 1. No entanto, essas diretrizes não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação. Para obter informações adicionais, consulte Soluções de vedação.
Unidades de rolamento vedado para óleo ICOS, que são rolamentos rígidos de esferas padrão com uma vedação de eixo radial integrada, também estão disponíveis (→ tabela de produtos).
Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições severas como, por exemplo, em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa pelo anel interno. Em arranjos de rolamentos em que esta situação seja prejudicial, deverão ser tomadas medidas especiais quanto ao projeto. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
Os rolamentos com tampa em ambos os lados são lubrificados para toda a vida útil do rolamento e não devem ser lavados nem relubrificados. Eles são preenchidos com a quantidade apropriada de graxa de alta qualidade sob condições de limpeza. Os rolamentos são considerados praticamente livres de manutenção. Caso devam ser montados a quente, deve ser utilizado um aquecedor por indução,
A SKF não recomenda aquecer rolamentos com tampa a uma temperatura acima de 80 °C (175 °F). No entanto, se forem necessárias temperaturas mais altas, certifique-se de que a temperatura não exceda a temperatura permitida da vedação ou da graxa, a que for mais baixa.
As vedações, instaladas em um rebaixo no anel externo, fazem um contato bom e positivo com o rebaixo, sem deformar o anel externo. As vedações estão disponíveis como:
  • vedações sem contato (fig. 1)
  • vedações de baixo atrito (fig. 2)
  • vedações de contato (fig. 3)
SKF logo