Vedações de baixo atrito

Rolamentos com vedações de baixo atrito podem trabalhar nas mesmas velocidades que os rolamentos com placas de proteção, mas com uma melhor eficiência de vedação. As vedações praticamente não entram em contato com um recesso no ressalto do anel interno.
Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas SKF, com vedação de baixo atrito em um ou nos dois lados, são identificados pelos sufixos de designação RSL ou 2RSL. As vedações são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) resistente ao desgaste e ao óleo, reforçada por uma inserção de aço laminado.
As vedações de baixo atrito estão disponíveis para rolamentos das séries 60, 62 e 63. Eles são fabricados em dois modelos, dependendo do tamanho do rolamento (fig. 1).
SKF logo