Vedações sem contato

Rolamentos com vedações sem contato podem trabalhar nas mesmas velocidades que os rolamentos com placas de proteção, mas com uma melhor eficiência de vedação. As vedações formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno (fig. 1). As vedações sem contato são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) resistente ao desgaste e ao óleo, reforçada por uma inserção de aço laminado.
Os rolamentos rígidos de esferas SKF, com vedação sem contato em um ou nos dois lados, são identificados pelos sufixos de designação RZ ou 2RZ.
SKF logo