Especificações do rolamento


Rolamentos métricosRolamentos em polegadas
Padrões de
dimensão


Dimensões máximas: ISO 15:2011

, exceto para:
  • bearings with suffix X
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Dimensões máximas: BS 292-2:1982, saiu de linha em 1997

Exceto para:
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)
Normal
P6 ou P5 mediante solicitação

Valores: ISO 492:2014 (table 1, table 2, table 3)
Normal


Valores: BS 292-2:1982, anulado em 1997 (table 4)
Folga
interna

Para mais
informações
(→ Bearing internal clearance)
  • Normal
  • Verifique a disponibilidade de rolamentos de outras classes de folga

Valores: ISO 5753-1:2009 (tabela 5)

Exceto para:
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento≈ de 2 a 10 minutos de arco

O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em operação e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, somente valores aproximados estão listados aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
SKF logo