Rolamentos com anel externo flangeado

Certos tamanhos de rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF também estão disponíveis com um flange no anel externo (sufixo de designação R, fig. 1) e podem ser fornecidos abertos ou tampados (→ Soluções de vedação). Rolamentos com anel externo flangeado são relativamente fáceis de fixar axialmente no mancal. O furo do mancal também é mais fácil e mais econômico de produzir, uma vez que não são necessários ressaltos.
SKF logo