Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplo

W 619/6 X-2RS1
ondeW =Test Designation 1
619/6 =Test Designation 2
X =Test Designation 4
-2RS1 =Test Designation 4
Test Designation 1Prefixos
D/WAço inoxidável, dimensões em polegadas
WAço inoxidável, dimensões métricas
WBB1
Aço inoxidável com dimensões métricas, não estando de acordo com a norma ISO para dimensão

Test Designation 2Designação básica
Listados na tabela 1 ou identificação do número de desenho

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – projeto interno (n.d.)

Test Designation 4Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
RAnel externo flangeado
-2RS1Vedação de contato, em NBR, de ambos os lados
-2RS2
Vedação de contato, FKM, em ambos os lados
-2RZVedação sem contato, em NBR, dos dois lados
-2TSVedação sem contato ou de baixo atrito, em PTFE, mantida no lugar por anéis de retenção, em ambos os lados
-2ZPlaca de proteção nos dois lados
-2ZSPlaca de proteção em ambos os lados, mantida no lugar por um anel de retenção
XDimensões máximas não estando de acordo com a norma ISO para dimensão

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola

Gaiola de aço estampado inoxidável, centrada nas esferas
TN9
Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2Sufixos - Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n.d.)
P5
Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P5
P6
Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P6
C1
Folga interna radial menor do que C2
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que Normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4Sufixos - Estabilização (n.d.)

Test Designation 6.5Sufixos – lubrificação
LHT23
VT378
Sufixos de graxa (tabela 2)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo