Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável

Os rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável SKF (fig. 1) são resistentes à corrosão provocada por umidade e vários outros fatores. Eles podem acomodar cargas radiais e axiais em ambas as direções. Esses rolamentos possuem uma capacidade de carga menor do que rolamentos de mesmo tamanho feitos de aço com alto teor de cromo.
Os rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável estão disponíveis abertos ou tampados (com vedações ou placas de proteção). Os rolamentos abertos, também disponíveis tampados, podem apresentar recessos nos anéis interno e externo ou somente no anel externo (fig. 2).
SKF logo