Graxas para rolamentos com tampa

Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável tampados em ambos os lados são preenchidos, por padrão, com a graxa para ampla faixa de temperaturas e funcionamento silencioso LHT23.
Sob encomenda, os rolamentos podem ser fornecidos com a graxa especial atóxica (sufixo de designação VT378). Essa graxa atende aos requisitos das “Guidelines of section 21 CFR 178.3570” (Diretrizes da seção 21 CFR 178.3570) do regulamento do FDA (órgão americano que fiscaliza medicamentos e alimentos) e é aprovada pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) como produto de categoria H1 (lubrificantes com contato incidental com alimentos).
As especificações técnicas de graxas estão listadas na tabela 1. A graxa padrão não é identificada na designação do rolamento (sem sufixo de designação). Verifique a disponibilidade dos rolamentos com graxas especiais, antes de efetuar o pedido.
SKF logo