Vedações

Vedações sem contato

Rolamentos com vedações sem contato podem trabalhar nas mesmas velocidades que os rolamentos com placas de proteção, mas com uma melhor eficiência de vedação. As vedações formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno e estão disponíveis em dois modelos diferentes.

As vedações feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) resistente a desgaste e ao óleo, reforçadas por uma inserção de aço laminado, são identificadas pelo sufixo de designação RZ (fig. 1).

As vedações feitas de PTFE são fixadas ao anel externo por um anel de retenção (fig. 2). Os rolamentos com vedações feitas de PTFE (sufixo de designação TS) estão disponíveis sob encomenda.

Vedações de baixo atrito

As vedações de baixo atrito feitas de PTFE (sufixo de designação TS) são fixadas ao anel externo por um anel de retenção e praticamente não entram em contato com um recesso no ressalto do anel interno (fig. 3). Os rolamentos com vedações feitas de PTFE (sufixo de designação TS) estão disponíveis sob encomenda.

Vedações de contato

As vedações de contato são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) ou de borracha fluorada (FKM) resistente ao desgaste e ao óleo e são reforçadas por uma inserção de aço laminado.

Como padrão, os rolamentos possuem vedações feitas de NBR (sufixo de designação RS1), que vedam contra o ressalto do anel interno (fig. 4) ou contra um recesso no anel interno (fig. 5). O modelo de vedação exato pode ser diferente das ilustrações.

Os rolamentos com vedações feitas de FKM (sufixo de designação RS2) estão disponíveis sob encomenda.

AVISO

As vedações feitas de PTFE (politetrafluoroetileno) ou FKM (borracha fluorada) expostas a chamas ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) representam um risco à saúde e ao ambiente. Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

SKF logo