Placas de proteção

Rolamentos equipados com placas de proteção destinam-se primeiramente a aplicações em que o anel interno gira. As placas de proteção são encaixadas no anel externo e não fazem contato com o anel interno, mas formam uma fresta estreita com ele. As placas de proteção são feitas de aço inoxidável.
Dependendo do projeto, da série e do tamanho do rolamento, a SKF fornece placas de proteção em modelos diferentes.
As placas de proteção indicadas com o sufixo de designação Z apresentam tipicamente uma extensão no furo da placa (fig. 1) que forma uma longa e estreita fresta com o ressalto do anel interno. Algumas placas de proteção não apresentam a extensão (fig. 2) ou o furo da placa de proteção pode se estender até o recesso no anel interno (fig. 3).
As placas de proteção identificadas pelo sufixo de designação ZS são fixadas no anel externo por um anel de retenção (fig. 4) e podem se estender até um recesso no anel interno.
SKF logo