Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos rígidos de esferas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço inoxidável podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e as esferas. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material:
  • Vedações NBR:
    de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C são toleradas por períodos curtos.
  • Vedações FKM:
    de –30 a +230 °C (–20 a +445 °F)
  • Vedações de PTFE:
    de –100 a +260 °C (–150 a +500 °F)

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos rígidos de esferas SKF tampados em ambos os lados são fornecidos na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo