Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável

Rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável

Os rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável estão disponíveis abertos ou tampados (com vedações ou placas de proteção). Os rolamentos abertos, também disponíveis tampados, podem apresentar rebaixos nas faces laterais do anel (fig. 1).

Esses rolamentos possuem uma capacidade de carga menor do que rolamentos de mesmo tamanho feitos de aço com alto teor de cromo.

Rolamentos tampados

As diretrizes de seleção para diferentes placas de vedação em várias condições operacionais são listadas na tabela 1. No entanto, essas diretrizes não substituem o teste de uma vedação ou placa de proteção na aplicação. Para obter informações adicionais, consulte Soluções de vedação.

As vedações, instaladas em um rebaixo no anel externo, fazem um contato bom e positivo com o rebaixo, sem deformar o anel externo. As placas de vedação estão disponíveis como:

Placas de proteção (sufixos de designação Z ou ZS, fig. 2)

  • são destinadas, em princípio, a aplicações em que o anel interno gira
  • são encaixadas no anel externo e formam uma fresta estreita com o anel interno
  • são feitas de aço inoxidável
  • são fornecidas em modelos diferentes:
    • com sufixo de designação Z: com (a) ou sem (b) uma extensão no furo da placa ou este pode ser estendido até um rebaixo no anel interno (c)
    • fixadas no anel externo por um anel de retenção e podem se estender até um rebaixo (sufixo de designação ZS, fig. 3)
    • disponível sob encomenda placas de proteção feitas de PTFE

Vedações sem contato (sufixo de designação RZ, fig. 4)

  • proporcionam maior eficácia na vedação do que as placas de proteção
  • podem ser operadas nas mesmas velocidades que as placas de proteção
  • formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno
  • são feitas de NBR reforçada com aço laminado (resistente a desgaste e óleo)

Vedações de contato (sufixos de designação RS1, RS1/VP311 ou RS2)

Existem três variantes:

  • As vedações RS1 são feitas de NBR reforçada com aço laminado e selam contra o ressalto do anel interno ou contra um rebaixo na face lateral do anel interno (fig. 5).
  • Os rolamentos com sufixo de designação VP311 são equipados com vedações feitas de NBR azul compatível com alimentos.
    O material é aprovado pelo FDA e pela CE. A aprovação do FDA está de acordo com a seção 177.2600 do CFR 21, "Artigos em borracha destinados a uso repetido", para uso em contato com alimentos aquosos e gordurosos. A aprovação da CE está de acordo com os requisitos gerais de migração da recomendação XXI do BfR alemão para os materiais da categoria 3.
  • As vedações RS2 são semelhantes às vedações RS1, mas são feitas de FKM reforçada com aço laminado.

AVISO

As vedações feitas de PTFE (politetrafluoroetileno) ou FKM (borracha fluorada) expostas a chamas ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) representam um risco à saúde e ao ambiente. Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos tampados em ambos os lados são lubrificados para a vida útil do rolamento e praticamente dispensam manutenção. Os rolamentos são preenchidos com uma das seguintes graxas:

  • ampla faixa de temperaturas e graxa de baixo ruído LHT23 como padrão
  • Graxa GFJ para setor alimentício, registrada pela NSF como categoria H1 (sufixo de designação VP311)
    • O registro da NSF confirma que a graxa preenche os requisitos listados nas diretrizes do FDA (Food and Drug Administration) dos EUA de acordo com a seção 178.35070 do CFR 21 (lubrificante aceitável com contato causal com alimentos para uso em áreas de processamento de alimentos e ao redor delas).
  • disponível sob encomenda graxa atóxica especial, registrada pela NSF como categoria H1 (sufixo de designação VT378)

As especificações técnicas das várias graxas estão listadas na tabela 2.

Vida útil da graxa para rolamentos tampados

  • é apresentada como L10, ou seja, o tempo ao final do qual 90% dos rolamentos ainda estão confiavelmente lubrificados (diagrama 1)
  • depende:
    • da temperatura operacional
    • do fator de velocidade
    • do fator de desempenho da graxa (GPF) (tabela 2)
A vida útil da graxa indicada é válida para a seguinte combinação de condições operacionais:
  • eixo horizontal
  • rotação do anel interno
  • carga leve (P ≤ 0,05 C)
  • temperatura operacional dentro da zona verde de temperatura da graxa (tabela 2)
  • máquina estacionária
  • baixos níveis de vibração

Se as condições operacionais forem diferentes das descritas acima, a vida útil da graxa obtida nos diagramas deverá ser ajustada:

  • para eixos verticais → 50% do valor obtido
  • para cargas mais pesadas (P >0,05 C) → use o fator de redução (tabela 3)
Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições severas como, por exemplo, em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa no diâmetro tampado. Em arranjos de rolamentos em que esta situação seja prejudicial, deverão ser tomadas medidas adequadas. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Rolamentos com anel externo flangeado

Certos tamanhos de rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável SKF também estão disponíveis com um flange no anel externo (sufixo de designação R, fig. 6). Eles:

  • podem ser fornecidos abertos ou tampados.
  • são relativamente fáceis de fixar axialmente no mancal
  • permitem uma fabricação mais fácil e mais econômica do furo do mancal, nenhum ressalto exigido
Gaiolas

Dependendo do modelo, série e do tamanho, os rolamentos rígidos de esferas de aço inoxidável SKF são fornecidos com uma das gaiolas mostradas na tabela 4. A gaiola de aço estampado inoxidável padrão não é identificada na designação do rolamento. Se forem necessárias gaiolas que não sejam padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo