Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos rígidos de esferas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF são estabilizados termicamente a, no mínimo, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

As gaiolas de aço, latão, aço inoxidável ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que as esferas e os anéis dos rolamentos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas feitas de outros materiais de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida no lábio de vedação depende do material da vedação:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturas de até 230 °C (445 °F) podem ser toleradas por períodos breves.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos rígidos de esferas SKF tampados em ambos os lados são fornecidos na tabela 1. Para saber os limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo